StarTech.com

Kit extendeur HDMI sur IP avec compression vidéo avancée

Émetteur et récepteur | 1920 x 1080 (1080p) | Montable | Multicast et Unicast

Nº de produit : ST12MHDLNHK

  • Diffusez efficacement vos vidéos à travers votre site via votre réseau local
  • Créez facilement votre affichage numérique idéal grâce à un système de distribution vidéo polyvalent et évolutif
  • Affichez des vidéos de qualité HD avec une résolution de 1080p
€ 675,99 EUR hors TVA
€ 817,95 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 15 m / 50 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1080 60Hz
Spécifications audio 2 canaux
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - Infrared Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - RJ-45 Femelle Input
1 - Prise miniature 2,5 mm (3 positions) Femelle
1 - Infrared Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre routeur doit prendre en charge la technologie IGMP snooping. Reportez-vous à la documentation de votre routeur ou commutateur réseau pour vous assurer que la technologie IGMP snooping est prise en charge et activée
Chaque kit nécessite 6 à 12 Mbit/s de bande passante du réseau local, en fonctionnement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'état (émetteur)
1 - DEL d’état (récepteur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.3 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise USB Mini-B (5 broches)
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 17.9 cm [7 in]
Longueur du produit 30.9 cm [12.2 in]
Poids du produit 3.2 kg [7.2 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 10.8 cm [4.3 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Poids brut 1.2 kg [2.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur IP
1 - Récepteur HDMI sur IP
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
2 - Supports de fixation
2 - Câbles Cat5
1 - tournevis en plastique
1 - Télécommande infrarouge
2 - Câble USB-A vers Mini USB-B
1 - Câble adaptateur série DB9 à 2,5 mm
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p
ST12MHDLAN
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo

€ 530,99 hors TVA
€ 642,50 incluant TVA
Kit extendeur HDMI via IP - 4K
ST12MHDLAN4K
Kit extendeur HDMI via IP - 4K

Déployez un signal HDMI sur LAN pour profiter d'une solution vidéo sur IP évolutive avec des commandes intuitives, idéale pour votre mur vidéo ou toute autre application d'affichage numérique

€ 925,99 hors TVA
€ 1.120,45 incluant TVA
Récepteur HDMI 4K via IP pour ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Récepteur HDMI 4K via IP pour ST12MHDLAN4K

Utilisez ce récepteur 4K avec votre kit extendeur HDMI sur IP (ST12MHDLAN4K) pour accueillir d'autres écrans sur votre mur vidéo ou d'autres applications d'affichage numérique

€ 462,99 hors TVA
€ 560,22 incluant TVA

Accessoires