StarTech.com
Futur

Adaptateur HDMI sur Ethernet - Prolongateur vidéo HDMI 4K 60 Hz vers câble Cat6

Kit prolongateur HDMI® | HDR | 4:4:4 | Prise en charge audio 7.1 | 50 m

Nº de produit : ST121HD20V

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions jusqu'à la résolution 4K à 60 Hz
  • Compatible avec HDR et le sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4 pour des images réalistes
  • Configuration simplifiée avec transmission longue distance sur une connexion fiable
  • Compatibilité garantie avec les appareils et écrans HDCP 2.2
€ 196,99 EUR hors TVA
€ 238,36 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat6
Entrée AV HDMI
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Distance max. 50 m / 165 ft
Longueur max. de câble 50.3 m [165 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 97 mm [3.8 in]
Poids du produit 156 g [5.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Poids brut 777 g [27.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur Cat6
1 - Récepteur HDMI sur Cat6
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p
ST121HDFXA
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p

Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge

€ 1.358,99 hors TVA
€ 1.644,38 incluant TVA
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m
ST121SHD50
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur

€ 154,99 hors TVA
€ 187,54 incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

€ 530,99 hors TVA
€ 642,50 incluant TVA

Accessoires