StarTech.com

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m

Étendez et diffusez un signal VGA à 2 écrans, sur un câble Cat5

Nº de produit : ST1212T

  • Comporte 2 ports de sortie locaux (VGA) et 2 ports de sortie (VGA sur Ethernet) pour connexions à distance
  • Permet de diffuser la vidéo VGA jusqu'à 150 mètres plus loin
  • Prend en charge plusieurs transmetteurs installés en série
En voir plus
  • Conception matérielle pure sans logiciel ni pilote à installer
  • Compatible avec le répétiteur ST121EXT pour une extension supplémentaire
  • Compatible avec le récepteur ST121R
€ 123,99 EUR hors TVA
€ 150,03 EUR incluant TVA

Présentation

L'extendeur vidéo VGA 2 ports sur Cat 5 ST1212T a été conçu pour être utilisé avec notre gamme de produits d'extension VGA sur Cat 5 ST121. Il offre une diffusion vidéo VGA pratique à des distances pouvant atteindre 150 mètres par le biais d'un câblage standard Cat 5 (ou plus). Uniquement composé d'un transmetteur, le ST1212T a besoin d'un récepteur (ST121R) par moniteur à brancher. Pour plus de polyvalence, le répétiteur VGA sur Cat 5 (ST121EXT) peut être utilisé pour prolonger de 150 mètres la distance entre le transmetteur et le récepteur, pour une longueur totale de 300 mètres. De même, jusqu'à 3 répétiteurs peuvent être utilisés entre transmetteur et récepteur pour vous permettre de connecter des moniteurs à chaque répétiteur tout en augmentant la distance totale. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • L'extension sur câble Cat 5 vous permet de vous servir du câblage de l'infrastructure Ethernet existante pour étendre le signal vidéo VGA
  • Une conception matérielle pure permet une installation et une configuration faciles, sans logiciel ni pilote
  • Prise en charge de plusieurs transmetteurs installés en série et de répétiteurs afin d'augmenter la distance et d'obtenir un système évolutif pour la diffusion VGA

Applications

Utilisez plusieurs répétiteurs ou récepteurs pour simplifier l'ajout de moniteurs à votre installation de signalisation numérique

Positionnez les écrans là où ils seront les plus efficaces en termes de visionnage, mais installez l'équipement du système ailleurs, dans un environnement propre et sûr

Parfaitement adapté aux applications de signalisation numérique des secteurs financiers, de l'enseignement et de l'entreprise pour diffuser un contenu à jour accrocheur

Augmentez la portée de vos publicités dans les auditoriums, les salons professionnels et les environnements de la vente au détail

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Oui
Nombre de ports 2
Performance
Distance max. 150 m / 500 ft
Résolutions prises en charge 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un récepteur (ST121R) par moniteur connecté
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Actif
1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 7.2
Courant de sortie 0.6A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 195 g [6.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 544 g [19.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur VGA 2 ports
1 - Jeu de pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 4 ports - 150 m
ST1214T
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 4 ports - 150 m

Permet d’étendre et de répartir un signal VGA à au plus 4 écrans, à l’aide du câblage Cat5

€ 215,99 hors TVA
€ 261,35 incluant TVA
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5
ST1218T
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5

Etendez et diffusez un signal VGA à 8 écrans, sur un câble Cat5

€ 339,99 hors TVA
€ 411,39 incluant TVA

Accessoires