StarTech.com

Splitter vidéo HDMI 4K 60 Hz à 8 ports - Répartiteur HDMI Ultra HD compatibe HDR

Diffusez un signal HDMI 4K60 vers huit écrans maximum en toute simplicité avec ce répartiteur HDMI 2.0

Nº de produit : ST128HD20

  • Offre une technologie HDMI 2.0 prenant en charge la résolution 4K à 60 Hz HDR
  • Son surround 7.1
  • Prise en charge du sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4 même à des résolutions 4K à 60 Hz avec bande passante maximale de 18 Gb/s
En voir plus
  • Rétrocompatible avec les écrans 4K à 30 Hz et 1080p
  • Installation soignée et professionnelle grâce au matériel de fixation inclus
€ 218,99 EUR hors TVA
€ 264,98 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 9
Normes de l’industrie HDMI 2.0
HDCP 2.2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 (4K) @ 60Hz
Résolutions prises en charge 2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 8 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce répartiteur vidéo n'est pas compatible avec la carte graphique RX460 AMD Radeon
Branchez l'écran HDMI avec la résolution et la fréquence de rafraîchissement les plus faibles à la sortie n 1
Si l'écran HDCP 1.4 est connecté au port n 1, l'ensemble du système sélectionne HDCP 1.4 par défaut.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - LED d'entrée
8 - LED de sortie
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15 W
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0 ℃ to +45℃
Température de stockage -10℃ to 70℃
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 11 cm [4.3 in]
Longueur du produit 25.8 cm [10.2 in]
Poids du produit 762 g [26.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Poids brut 1.2 kg [2.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Jeu de supports de fixation

Certifications