Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Nº de produit : CDP2DP

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

Spécifications techniques
  • Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

  • Prise en charge de l'audio 7.1

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

BECH DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 34,99 EUR hors TVA
€ 42,34 incluant TVA

Nº: CDP2DP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cet adaptateur USB-C™ vers DisplayPort permet de diffuser des signaux audio et vidéo DP à partir du port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un signal vidéo DisplayPort (DP), comme un MacBook Pro, Chromebook™ ou autre ordinateur portable USB-C. Cela permet de connecter votre écran DisplayPort à votre ordinateur USB-C à l'aide d'un câble DisplayPort.

Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz

L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB Type-C de votre ordinateur, pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches sur les applications les plus exigeantes en ressources.

Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution pouvant atteindre 3840x2160 p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 4K. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application d'espace de travail.

Ultraportable

Cet adaptateur vidéo USB Type-C est facile à transporter grâce à son design compact et léger, vous pouvez le glisser facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable. Cet adaptateur est l'accessoire idéal pour connecter votre MacBook Pro ou Dell XPS™ à un écran DisplayPort pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Connexion simple par USB Type-C

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible qui fonctionne quelle que soit son orientation. Oubliez les problèmes de connexion de votre appareil lorsque vous vous préparez à faire une présentation.

Le modèle CDP2DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

  • Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
  • Cet adaptateur diffuse un signal DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs DisplayPort vers HDMI, DisplayPort vers VGA ou DisplayPort vers DVI.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Transportez cet adaptateur avec vous quand vous voyagez, pour vous connecter à tous les écrans DisplayPort disponibles
  • Connectez votre MacBook Pro ou Dell XPS BYOD équipé d'un port USB-C à un écran DisplayPort au bureau
  • Emmenez votre ordinateur portable USB-C prêt pour effectuer une présentation dans n'importe quelle salle de conférence
  • Connectez un écran DP à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme deuxième écran
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Signal de sortie DisplayPort
Type de covertisseur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 37 mm [1.5 in]
Longueur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DisplayPort
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW

Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L

Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L

3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT1L

Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis