StarTech.com

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

Nº de produit : CDP2HD4K60

  • Fonctionne avec des applications exigeantes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
En voir plus
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • 7.1 audio support
€ 39,99 EUR hors TVA
€ 48,39 EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers HDMI® vous permet de transmettre des signaux audio et vidéo HDMI à partir d’un appareil USB Type-C™, comme les MacBook compatible USB-C, prenant en charge des résolutions Ultra HD 4K à 60 Hz. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un signal vidéo DisplayPort et est compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz

L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C, pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi accomplir facilement multiples tâches simultanément sur les applications les plus exigeantes en ressources. Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie pouvant atteindre jusqu'à 3840 x 2160p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 4K. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application d'espace de travail.

Portabilité suprême

Cet adaptateur vidéo USB Type-C est facile à transporter, grâce à son design compact et léger. L'adaptateur est l'accessoire parfait pour votre nouvel appareil USB-C slim, se glissant facilement dans votre sac ou sacoche d'ordinateur, parfait pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Connexion simple par USB Type-C

Cet adaptateur vous permet d'utiliser les ports USB Type-C polyvalents de votre appareil portable. Le connecteur USB Type-C est réversible, vous n'avez donc pas besoin de faire attention au sens. Vous brancherez toujours le connecteur de manière adéquate, vous épargnant le tracas et la distraction d'essayer plusieurs fois de brancher votre ordinateur portable à un écran ou vidéoprojecteur pendant une présentation ou une discussion de groupe.

Le modèle CDP2HD4K60 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications

Emportez cet adaptateur dans vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran, télévision ou vidéoprojecteur HDMI

Connectez votre MacBook ou Chromebook™ BYOD à un écran HDMI au bureau

Connectez un écran HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l’utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160
Spécifications audio Son surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Remarque Cet adaptateur vidéo n’est pas compatible avec les câbles dotés de la technologie RedMere™.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 25 % à 85 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 9.3 cm [3.7 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA

Accessoires