Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Nº de produit : CDP2HDMM1MB

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

Spécifications techniques
  • Réduisez l'enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de 1 m

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE CBLUBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 44,99 EUR hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Nº: CDP2HDMM1MB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble adaptateur USB-C™ vers HDMI® offre une solution pratique de connexion directe de votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre moniteur, télévision ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur prend en charge une distance de connexion jusqu'à 1 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge DP alt mode, tels que MacBook, ChromeBook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

Avec une longueur de 1 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus longues, nous proposons également un Câble USB-C vers HDMI 2 m, ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Connexion simple par USB Type-C

Le câble adaptateur est facile à connecter grâce à la polyvalence et à la commodité du port USB Type-C de votre appareil. USB-C est un connecteur réversible. Peu importe comment vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Plus de frustrations pour l'insérer correctement lorsque vous raccordez votre ordinateur à votre poste de travail ou partage de bureau.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur 4K ou d'une télévision. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, garantissant ainsi son fonctionnement dans les applications HD à la maison et au travail.

Le modèle CDP2HDMM1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications
  • Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran HDMI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence
  • Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran HDMI
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Parade - PS171
NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 or 1080p
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB-C vers HDMI
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis