Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Nº de produit : CDP2HD3MWNL

Nouveau

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

Spécifications techniques
  • Positionnez vos appareils selon vos besoins dans l'ensemble de votre espace de travail, avec un encombrement de câbles réduit

  • Solution tout-en-un de 3 m combinant un câble et un adaptateur

  • Un design élégant qui complète vos écrans blanc

Plus de Caractéristiques . . .
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 52,99 EUR hors TVA
€ 64,12 incluant TVA

Nº: CDP2HD3MWNL

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble adaptateur USB-C™ vers HDMI® offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran, téléviseur ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur fournit une distance de connexion jusqu'à 3 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

Bien que cet adaptateur blanc soit très esthétique à côté d'ordinateurs dont l'apparence et la sensation au toucher correspondent à des ordinateurs portables comme le MacBook ou le modèle HP® Envy, il fonctionne avec n'importe quel ordinateur USB-C prenant en charge HDMI. À une longueur de 3 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus courtes, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers HDMI 1 m (CDP2HD1MWNL) ou un [% product id="CDP2HD2MWNL" text="Câble USB-C vers HDMI 2 m (CDP2HD2MWNL)"], ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écrans inférieures, telle que1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou autre environnement de travail HD, tout en assurant l'évolutivité 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2HD3MWNL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran HDMI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence
  • Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran HDMI
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Nombre de ports 1
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3000 mm [118.1 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers HDMI
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Disponible Bientôt
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc
CDP2HD2MWNL

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Nouveau
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc
CDP2HD1MWNL

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Nouveau
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Noir
CDP2HD3MBNL

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Noir

Profitez d'un poste de travail dégagé en connectant directement votre ordinateur USB-C™ à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 52,99 hors TVA
€ 64,12 incluant TVA

Nouveau
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir
CDP2HD2MBNL

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir

Profitez d'un poste de travail dégagé en connectant directement votre ordinateur USB-C™ à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Nouveau
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir
CDP2HD1MBNL

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis