Accueil Audio-vidéo Adaptateurs vidéo Adaptateurs vidéo USB-C

Adaptateurs vidéo USB-C

Même si votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau équipé de l’USB-C™ ne présente pas les connexions vidéo dont vous avez besoin, nos adaptateurs vidéo USB Type-C™ vous permettent de facilement étendre votre écran à un moniteur VGA, DisplayPort ou HDMI.

Les caractéristiques de notre gamme d’adaptateurs vidéo USB Type-C incluent :

  • un débit rapide pour une sortie vidéo homogène ;
  • une construction compacte et légère pour une solution vidéo externe alliant portabilité et puissance ;
  • la prise en charge d’une sortie vidéo haute définition (1080p) ou 4K pour les applications vidéo exigeantes.
51 à 58 de 58 résultats
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz
CDPVDHDMDP2G
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 119,99 hors TVA
€ 145,19 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir
CDP2MDPMM6B
Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir

Câble adaptateur Mini DP | Compatible Thunderbolt ™ 3 | USB 3.1 Type-C ™

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2DPMM3MW
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc
CDP2HD1MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2HD3MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 52,99 hors TVA
€ 64,12 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1,8 m - 8K à 30 Hz
CDP2DP146B
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1,8 m - 8K à 30 Hz

Adaptateur vidéo USB-C ™ | Compatible Thunderbolt ™ 3 | HBR3

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DVI Dual Link - Actif
CDP2DVIDP
Adaptateur USB-C vers DVI Dual Link - Actif

Convertisseur vidéo double liaison | Alimenté par bus | 2560 x 1600

€ 180,99 hors TVA
€ 219,00 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1 m - 8K à 30 Hz
CDP2DP141MB
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1 m - 8K à 30 Hz

Adaptateur vidéo USB-C ™ | Compatible Thunderbolt ™ 3 | HBR3

€ 54,99 hors TVA
€ 66,54 incluant TVA