StarTech.com

Adaptateur USB-C vers DVI Dual Link - Actif

Convertisseur vidéo double liaison | Alimenté par bus | 2560 x 1600

Nº de produit : CDP2DVIDP

  • Connectez votre appareil USB-C à n'importe quel écran ou téléviseur DVI-D, y compris un écran Apple Cinema HD
  • Profitez d'une qualité d'image DVI Dual Link supérieure avec prise en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600
  • Grâce à son design portable, ce convertisseur DVI est l'accessoire de voyage idéal
En voir plus
  • Alimenté par le port USB-C, cet adaptateur DVI actif élimine le besoin de chargeurs supplémentaires
  • Profitez d'une configuration simplifiée grâce à l'installation plug-and-play
€ 180,99 EUR hors TVA
€ 219,00 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB-C
ID du chipset Synaptics VMM2320
Via VL100
Texas Instruments SN75DP139
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 2560 x 1600
Résolutions prises en charge 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 X 1080 @144 Hz
1920 X 1080 @ 120 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris sidéral
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 15.2 cm [6 in]
Longueur du produit 86 mm [3.4 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Type de boîtier Metal
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DVI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif
DP2DVID2
Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

€ 177,99 hors TVA
€ 215,37 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Adaptateur USB Type-C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | DP Alt Mode

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Accessoires