StarTech.com

Rallonge d'alimentation PC C13 vers C14 de 3m

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

Nº de produit : PXT1001410

  • One C14 plug and one C13 Receptacle rated to carry 125V at 15A
  • Provides higher power handling, good for larger devices
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 2 - Alimentation C14 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 29 mm [1.1 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 458.6 g [16.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 31.8 cm [12.5 in]
Package Width 25.6 cm [10.1 in]
Poids brut 477 g [16.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certifications

Produits associés

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT100146
6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 6ft

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA