×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
StarTech.com
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft
Nº de produit : PXT1003
- IEC-320-C14 (male) to IEC-320-C13 (female) power connection
- Rated to carry 125V at 10A
This 3-foot Computer Power Cord Extension Cable can be used as a power cable for your PC, or as an extension cable for your existing computer power cord.
Expertly designed and constructed of high quality materials, the power extension cable ( C14 to C13) features one computer power (female) connector and one hooded (male) power connector.
This high quality Power Cord Extension Cable is backed by our Lifetime Warranty.
Applications
- Extend your Monitor, Scanner, Printer, or PC power cord by an additional 3 ft
Points forts de StarTech.com
- Can be used as either a power cable for your PC power supply, or as an extension cable for your existing computer power cord
- Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1861376
Tech Data - Belgium
4462356
UPC Code
065030843829
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 0.9 m [3 ft] | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Alimentation C14 IEC 60320 | |
Connecteur B | 1 - Alimentation C13 IEC 60320 | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | UL Listed | |
Alimentation | ||
Courant d'entrée | 10 A | |
Tension d'entrée | 125 AC | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 18 AWG | |
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 2 cm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 25 mm [1 in] | |
Longueur de câble | 0.9 m [3 ft] | |
Longueur du produit | 0.9 m [3 ft] | |
Poids du produit | 89 g [3.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 22 mm [0.9 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 98 g [3.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - 3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13 |
Support produit
Fiche techniques
-
PXT1003_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis