StarTech.com

6 ft Standard UK Computer Power Cord

Cordon d'alimentation de rechange de 1,8 m pour votre ordinateur

Nº de produit : PXT101UK

  • Equipped with a 13A fuse
  • Respecte les normes BS1363
€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SVT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 230.3 g [8.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 239.3 g [8.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 2m PC Mains Lead

Certifications