Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Cordon d'alimentation standard de 2 m pour ordinateur portatif - Europe vers C7

Nº de produit : PXT101NBEU

Une solution de câble mobile pour l'alimentation de votre ordinateur portable

Spécifications techniques
  • Design compact et léger

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Nº: PXT101NBEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce cordon d'alimentation durable pour ordinateur portable est l'accessoire idéal pour les professionnels qui doivent se déplacer. Il comporte une connexion d'alimentation pratique EU vers C7 de 2 mètres qui vous permet de brancher votre ordinateur à une prise murale en cas de besoin et de l'alimenter facilement en voyage sans avoir à tirer sur la batterie. Le cordon d'alimentation pour ordinateur portable PXT101NBEU (EU vers C7) bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
  • Encombrement minimal dans les bagages ou dans le sac de transport du portable, ce qui en fait un accessoire pratique et compact pour les professionnels ayant à se déplacer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Câble de rechange/remplacement pour l'ordinateur portable
  • Accessoire d'ordinateur portable pour professionnels ayant à se déplacer
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C7 IEC 60320 (non polarisé)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2000 mm [78.7 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation standard de 2 m pour ordinateur portatif - EU vers C7
Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur
PXT101EUR

Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur

Alimentez votre PC en utilisant une prise d'alimentation européenne mise à la terre

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

6 ft Standard UK Computer Power Cord
PXT101UK

6 ft Standard UK Computer Power Cord

Cordon d'alimentation de rechange de 1,8 m pour votre ordinateur

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

Cordon d'alimentation en trèfle pour UK - BS1363 vers C5 de 1,8 m pour ordinateur portable M/F - Noir
PXTNB3SUK6

Cordon d'alimentation en trèfle pour UK - BS1363 vers C5 de 1,8 m pour ordinateur portable M/F - Noir

Allongez de 1,8 m la distance entre votre ordinateur portable et votre prise d'alimentation

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis