Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Cordon d'alimentation en trèfle pour UK - BS1363 vers C5 de 1,8 m pour ordinateur portable M/F - Noir

Nº de produit : PXTNB3SUK6

Allongez de 1,8 m la distance entre votre ordinateur portable et votre prise d'alimentation

Spécifications techniques
  • Design compact et léger

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE
INGBE
Disponible en
€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

Nº: PXTNB3SUK6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le cordon d'alimentation de 1,8 m à 3 slots pour ordinateur portable PXTNB3SUK6 comporte un connecteur BS 1363 et un connecteur C5, ce qui permet de l'utiliser comme câble de rechange pour votre ordinateur portable HP, Toshiba ou toute autre machine compatible.

Conçu pour être durable et fiable, ce câble d'alimentation à 3 slots pour ordinateur portable bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Ayez un cordon de rechange, il vous servira pour l'utilisation d'un ordinateur portable en déplacement
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie
Applications
  • Câble de rechange/remplacement pour l'ordinateur portable
  • Accessoire d'ordinateur portable pour professionnels ayant à se déplacer
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C5 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 2.5 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 218 g [7.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation de 1,8 m pour ordinateur portable - à 3 slots pour GB

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis