StarTech.com

Câble d'alimentation PC - Cordon secteur en Y Schuko vers C13 de 2 m

Alimentez deux appareils en même temps à partir d'une seule prise de courant, idéal pour les configurations à double affichage

Nº de produit : PXT101YEU2M

  • Bénéficiez d’une distance de connexion jusqu'à 1 mètre entre deux appareils
  • Optimisez l’espace sur votre barre d'alimentation, votre parasurtenseur et vos prises murales
  • Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteur B 2 - Alimentation C13 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 250 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 305 g [10.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation

Certifications

Produits associés

Cordon d'alimentation Schuko CEE7 vers IEC 320 C19 de 2m pour ordinateur - M/F
PXTEUC192M
Cordon d'alimentation Schuko CEE7 vers IEC 320 C19 de 2m pour ordinateur - M/F

Alimentez votre ordinateur en utilisant une prise d'alimentation européenne mise à la terre

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA
Cordon d'alimentation en trèfle Schuko CEE7 vers C5 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir
PXTNB3SEU1M
Cordon d'alimentation en trèfle Schuko CEE7 vers C5 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir

Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation européenne mise à la terre

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble d'Alimentation en Trèfle (PC Portable) 2 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 C5 (Tripolaire)
PXTNB3SEU2M
Câble d'Alimentation en Trèfle (PC Portable) 2 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 C5 (Tripolaire)

Alimentez ou chargez votre ordinateur portable à partir d'une prise européenne mise à la terre.

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur
PXT101EUR
Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur

Alimentez votre PC en utilisant une prise d'alimentation européenne mise à la terre

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA