StarTech.com

Cordon d'alimentation PC robuste C13 vers C20 de 1,8 m - 2,5 mm²

Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation

Nº de produit : PXTC13C20146

  • Capacité de 125 V à 15 A
  • Fil de 2,5 mm² de calibre
  • Conformité aux normes UL, RoHS
€ 17,99 EUR hors TVA
€ 21,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C20 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 15 A
Tension d'entrée 125 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 335 g [11.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 342 g [12.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d’alimentation pour ordinateur 2,5 mm² de 1,8 m – C13 vers C20

Certifications

Produits associés

Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 1,8 m - 2,5 mm²
PXTC19C20146
Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 1,8 m - 2,5 mm²

Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT100146
6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 6ft

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA