Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCordon d'alimentation PC robuste C14 vers C19 de 91 cm - 2,5 mm²
Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation
Nº de produit : PXTC14C19143
- Capacité de 250 V à 15 A
- Fil de 2,5 mm² de calibre
- Conformité aux normes UL, RoHS
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce cordon d'alimentation C14 vers C19 est fait de fil de 2,5 mm² adapté aux connexions gourmandes en énergie, ce qui en fait la solution parfaite pour le branchement d'équipement haut de gamme comme des routeurs, des commutateurs, des unités de distribution d'alimentation (PDU), etc.
En outre, il peut prolonger jusqu'à 91 cm la longueur du cordon déjà installé et vous donner ainsi l'espace supplémentaire nécessaire pour placer vos appareils en fonction de la configuration de la salle de serveurs.
Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le cordon d'alimentation PXTC14C19143 de StarTech.com bénéficie d'une garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Possibilité de gérer une alimentation maximale pour les appareils plus importants
- Fiabilité garantie
Applications
Branchez votre équipement gourmand en énergie à une prise d'alimentation
Rallongez votre cordon d'alimentation de 91 cm
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2959519 | |
Tech Data - Belgium | 4462720 | |
UPC Code | 065030860734 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 3 | |
Type de câble | SJT | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Alimentation C14 IEC 60320 | |
Connecteur B | 1 - Alimentation C19 IEC 60320 | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | UL Listed | |
Alimentation | ||
Courant d'entrée | 15 A | |
Tension d'entrée | 250 AC | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 14 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.9 m [3 ft] | |
Longueur du produit | 0.9 m [3 ft] | |
Poids du produit | 200 g [7.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 205 g [7.2 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Cordon d’alimentation pour ordinateur 2,5 mm² de 91 cm – C14 vers C19 |
Produits associés
Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur 2,5 mm² 91 cm - Câble d'alimentation C14 vers C13
Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 91 cm
Cordon d'alimentation PC robuste C13 vers C20 de 91 cm - 2,5 mm²
Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation
Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 91 cm - 2,5 mm²
Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- PXTC14C19143_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis