StarTech.com

Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 3 m - 2,5 mm²

Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation

Nº de produit : PXTC19201410

  • Capacité de 250 V à 15 A
  • Fil de 2,5 mm² de calibre
  • Conformité aux normes UL, RoHS
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C19 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C20 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 15 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 535 g [18.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 542 g [19.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d’alimentation pour ordinateur 2,5 mm² de 3 m – C19 vers C20

Certifications

Produits associés

Rallonge d'alimentation PC C13 vers C14 de 3m
PXT1001410
Rallonge d'alimentation PC C13 vers C14 de 3m

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA