StarTech.com

Cordon d'alimentation Schuko CEE7 vers IEC 320 C19 de 2m pour ordinateur - M/F

Alimentez votre ordinateur en utilisant une prise d'alimentation européenne mise à la terre

Nº de produit : PXTEUC192M

  • Capacité de 250 V à 16 A
  • Fil de 1,5 mm²
  • Approuvé VDE, RoHS
  • Connecteurs serre-câble entièrement moulés
€ 22,99 EUR hors TVA
€ 27,82 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C19 IEC 60320 Prise
Alimentation
Courant d'entrée 16 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 1.5mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 316 g [11.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 323 g [11.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation pour ordinateur 2 m – Schuko CEE7 vers IEC 320 C19

Certifications