Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCordon d'alimentation bipolaire standard EU vers C7 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir
Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation européenne
Nº de produit : PXTNB2SEU1M
- Capacité de 250 V à 2,5 A
- Approuvé VDE, RoHS
- Connecteurs serre-câble entièrement moulés
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le cordon d'alimentation de 1 m pour ordinateur portable PXTNB2SEU1M comporte une prise EU (CEE 7/16) et un connecteur C7 à 2 broches, ce qui en fait un câble de remplacement adéquat pour les ordinateurs portables Lenovo, IBM ou d'une autre marque compatible, équipés d'une connexion d'alimentation C7.
Conçu pour être durable et fiable, ce cordon d'alimentation à prise européenne/C7 bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Cordon d'alimentation de rechange pratique, idéal lors de déplacements avec des prises murales européennes
- Performance durable et fiable, garantie à vie StarTech.com
Applications
Câble d'alimentation de rechange pour ordinateur portable, conçu pour les prises murales européennes
Prolonge de 1 m la distance de branchement entre votre ordinateur portable et la prise murale
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2759006 | |
Tech Data - Belgium | 4428140 | |
UPC Code | 065030859097 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 2 | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise | |
Connecteur B | 1 - Alimentation C7 IEC 60320 (non polarisé) | |
Alimentation | ||
Courant d'entrée | 2.5 A | |
Tension d'entrée | 250 AC | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 0.75mm2 | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 57 g [2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 65 g [2.3 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Cordon d'alimentation standard de 1 m pour ordinateur portable - EU vers C7 |
Produits associés
Cordon d'alimentation standard de 2 m pour ordinateur portatif - Europe vers C7
Une solution de câble mobile pour l'alimentation de votre ordinateur portable
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- PXTNB2SEU1M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis