StarTech.com

Cordon d'alimentation en trèfle pour GB BS1363 vers C5 de 2m pour ordinateur portable M/F - Noir

Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation GB mise à la terre

Nº de produit : PXTNB3SUK2M

  • Capacité de 250 V à 2,5 A
  • Connecteurs serre-câble entièrement moulés
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C5 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 2.5 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 206 g [7.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 213 g [7.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation 2 m pour ordinateur portable à 3 slots pour GB – BS -1363 vers C5

Certifications

Produits associés

Cordon d'alimentation en trèfle pour UK - BS1363 vers C5 de 1,8 m pour ordinateur portable M/F - Noir
PXTNB3SUK6
Cordon d'alimentation en trèfle pour UK - BS1363 vers C5 de 1,8 m pour ordinateur portable M/F - Noir

Allongez de 1,8 m la distance entre votre ordinateur portable et votre prise d'alimentation

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Cordon d'alimentation en trèfle pour GB BS1363 vers C5 de 1m pour ordinateur portable M/F - Noir
PXTNB3SUK1M
Cordon d'alimentation en trèfle pour GB BS1363 vers C5 de 1m pour ordinateur portable M/F - Noir

Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation GB mise à la terre

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA