StarTech.com

8in EPS 8 Pin Power Extension Cable

Prolongez de 20 cm la portée de votre câble d'alimentation EPS

Nº de produit : EPS8EXT

  • 1x ATX 8-pin female power connector
  • 1x ATX 8-pin male power connector
  • Offers 8" in cable length
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation EPS 12 V ATX (8 broches) Femelle
Connecteur B 1 - Alimentation EPS 12 V ATX (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Jaune
Hauteur du produit 24.000
Largeur du produit 18.000
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 28 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 8in EPS 8 Pin Power Extension Cable

Certifications