Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'Extension Alimentation Molex LP4 30 cm - Rallonge de Câble LP4 - Mâle vers Femelle

Nº de produit : LP4POWEXT12

Prolongez la longueur de votre connexion d'alimentation LP4 jusqu'à 30 cm

Spécifications techniques
  • 1 connecteur d'alimentation Molex mâle (LP4)

  • 1 connecteur d'alimentation Molex femelle (LP4)

  • Fournit 30 cm de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

Nº: LP4POWEXT12

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble d'extension LP4POWEXT12 comporte 2 connecteurs d'alimentation Molex à 4 broches (mâle et femelle). D'une longueur de 30 cm, il permet de prolonger vos connexions d'alimentation LP4 et de positionner vos périphériques (disque dur, lecteur DVD-ROM, carte d'extension, etc.) comme vous le souhaitez dans le boîtier du système.

Uniquement fait de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, cet extendeur LP4 interne de 30 cm bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Positionnez vos appareils dans le boîtier de l'ordinateur en fonction de vos besoins grâce à une connexion d'alimentation prolongée
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Il procure bon nombre de possibilités de configuration dans le placement des câbles et du périphérique LP4 lors de la conception ou de la mise à niveau d'un système
  • Prolongez de 30 cm la distance de connexion de vos périphériques Molex à 4 broches
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 84 mm [3.3 in]
Largeur du produit 244 mm [9.6 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 25 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation LP4 de 30 cm

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis