StarTech.com

Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - Molex 4 broches vers deux SATA

Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

Nº de produit : PYO2LP4LSATR

  • 1 connecteur d'alimentation Molex (LP4)
  • 2 prises d'alimentation SATA à angle droit et verrouillage
  • Fournit 30 cm de longueur de câble
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble répartiteur d’alimentation Molex LP4 vers deux SATA à angle droit et verrouillage PYO2LP4LSATR est doté de deux connecteurs d'alimentation Serial ATA femelles et d’un connecteur LP4 mâle. Il offre une solution fiable vous permettant d'alimenter deux disques SATA à l'aide d'une seule connexion LP4 à l'alimentation électrique de l'ordinateur.

Cet adaptateur de câble en Y durable LP4 vers SATA de 30 cm vous offre assez de longueur pour positionner les disques là où vous le souhaitez dans le boîtier de l’ordinateur permettant d’éviter les coûts et les efforts liés à la mise à niveau de l'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques Serial ATA.

Offrant une conception recherchée et des matériaux haute qualité, ce câble répartiteur d'alimentation Molex 4 broches vers SATA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Solution économique pour l'alimentation de deux disques SATA à partir d'une seule connexion LP4 du bloc d'alimentation de l'ordinateur, qui élimine le coût lié à la mise à niveau du bloc d'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques durs SATA
  • Les connecteurs de câble SATA à angle droit et verrouillage se glissent facilement dans les espaces réduits et difficiles d'accès, et diminuent les risques de déconnexion accidentelle
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Connectez deux disques durs Serial ATA à la connexion Molex standard de votre alimentation

Compatibilité avec les disques durs, les lecteurs CD-RW, les lecteurs DVD-ROM et autres périphériques Serial ATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
Connecteur B 2 - Alimentation SATA (15 broches) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Style de connecteur A angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur d'Alimentation interne Molex (4 broches) Mâle vers 2x SATA Femelle 30 cm
PYO2LP4LSATA
Câble Adaptateur d'Alimentation interne Molex (4 broches) Mâle vers 2x SATA Femelle 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
SATAPOWADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA