StarTech.com
Nouveau

Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Vert

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

Nº de produit : HKLP50GN

  • Gestion de câbles sans effort grâce à la matière auto-agrippante
  • Coupez à la longueur souhaitée
  • Solution de fixation polyvalente avec un maintien à toute épreuve
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 2.380
Largeur du produit 19.000
Longueur du produit 1543 cm [607.5 in]
Poids du produit 227.000
Informations d'emballage
Package Height 20.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Poids brut 250.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau vert d'attache de câbles à boucles auto-agrippantes de 15,2 m

Certifications

Produits associés

Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m
HKLP100
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Jaune
Nouveau
HKLP100YW
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Jaune

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Vert
Nouveau
HKLP100GN
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Vert

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m
HKLP50
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Bleu
Nouveau
HKLP25BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Rouge
Nouveau
HKLP25RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Jaune
Nouveau
HKLP25YW
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Jaune

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Vert
Nouveau
HKLP25GN
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Vert

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 7,6 m
HKLP25
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 7,6 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Bleu
Nouveau
HKLP100BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Rouge
Nouveau
HKLP100RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Bleu
Nouveau
HKLP50BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Rouge
Nouveau
HKLP50RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA