StarTech.com

Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F

Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long

Nº de produit : C6KEYCOUPLER

€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 3 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 5 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Coupleur RJ45 de type Keystone Jack Cat 6

Certifications

Produits associés

Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne
RJ45COUPLER
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Prolongez votre câble patch Cat5e

€ 1,99 hors TVA
€ 2,41 incluant TVA
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne
CAT5COUPLER
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Joignez deux câbles patch Cat5e pour allonger le câble.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA