StarTech.com

Adaptateur série DB9 RS422 / RS485 vers connecteur bornier

Convertissez un connecteur série RS422 ou RS485 DB 9 mâle à un connecteur de bornier

Nº de produit : DB92422

  • Convertissez un connecteur DB9 RS422/485 mâle en bornier à 5 broches
  • Prend en charge les modes RS422, RS485 4 fils et RS485 2 fils
  • Prend en charge les borniers de 3,5 mm à 5 broches
En voir plus
  • Prise en charge d’un conducteur de mise à la terre via le bornier
  • Respecte les normes de câblage industriel par connexion enroulée
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur DB9 vers bornier DB92422 convertit un connecteur série DB9 RS-422 ou RS-485 mâle en connecteur de bornier.

Le connecteur de bornier de 3,5 mm à 5 broches prend en charge le câblage de type vis pour respecter la norme applicable aux applications de câblage industriel. Il bénéficie d'une garantie à vie.

Applications

Convertissez un connecteur DB9 RS422/485 en bornier pour obtenir des connexions supplémentaires

Applications de câblage industriel

Idéal pour les bureaux, les entrepôts ou les autres environnements utilisant les signaux RS-422 et RS-485

Parfait pour le contrôle/diagnostic des machines de fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

Commande des appareils de sécurité (panneaux d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Bornier (5 fils)
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15.4 mm [0.6 in]
Largeur du produit 34.2 mm [1.3 in]
Longueur du produit 48.9 mm [1.9 in]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - DB9 femelle vers bornier

Certifications

Produits associés

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 134,99 hors TVA
€ 163,34 incluant TVA
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB422
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez un port série RS422/485 à votre système via USB, avec une mémorisation des paramètres du port de communication

€ 62,99 hors TVA
€ 76,22 incluant TVA