StarTech.com

Cable DVI vers VGA de 3 m Cordon DVI-I vers HD15 de 3 m

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Nº de produit : DVIVGAMM10

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Molded connector ends with strain relief
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-A (17 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 271 g [9.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 280 g [9.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certifications