StarTech.com

3 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Nº de produit : DVIVGAMM3

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Molded connector ends with strain relief
€ 8,99 EUR hors TVA
€ 10,88 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-A (17 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 128 g [4.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 137 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certifications