StarTech.com

Câble coaxial DVI vers VGA de 1,8m pour moniteur haute résolution - Noir

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Nº de produit : DVIVGAMM6

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Molded connector ends with strain relief
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-A (17 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 186 g [6.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 195 g [6.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft DVI to Coax High Resolution VGA Monitor Cable

Certifications