Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F
Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port
Nº de produit : DVIEXTAA6IN
- Supports a maximum resolution of 2560x1600
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Supports hot-plugging of DVI display devices
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Supports both analog and digital displays
The DVIEXTAA6IN 6-inch DVI-I Port Saver Cable/coupler avoids expensive repairs to a computer or display. It does this by extending the port by 6in, thereby eliminating the weight and stress that would typically be placed on the port by a DVI cable. This is especially useful in an environment where cables are unplugged and re-inserted frequently.
The 6in DVI-I cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.
Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
Applications
- Extend a video card or monitor DVI-I port by 6in, to protect against damage from frequent connect/disconnects
Points forts de StarTech.com
- Prevents repairs to your computer or display by extending the port to eliminate the stress that would be placed on the port by a DVI-I cable
- Guaranteed reliability
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1615359
UPC Code
065030840675
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 29 | |
Normes de l’industrie | DVI DDWG Standard | |
Placage du connecteur | Or | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DVI-I (29 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-I (29 broches) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 152.4 mm [6 in] | |
Longueur du produit | 152.4 mm [6 in] | |
Poids du produit | 85 g [3 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 16 mm [0.6 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Poids brut | 90 g [3.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - 6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Cable |
Produits associés
6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques DVI
10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques DVI
Cable de protection pour port HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/F
Protège la carte vidéo compatible HDMI® et les interfaces de moniteur contre les dommages et l'usure.
Accessoires
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M
Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices
Câble DVI-D Dual Link de 6 m - Cordon vidéo DVI vers DVI - 2560x1600 - Noir
Permet une connexion rapide et claire comme du cristal à vos appareils numériques DVI, grâce à un long câble de 6 m.
Câble DVI-I Dual Link de 1,8 m Mâle vers mâle
Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices
Support produit
Fiche techniques
-
DVIEXTAA6IN_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis