StarTech.com

Câble d'écran Dual Link DVI-D 10m - M/M

Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 10 mètres

Nº de produit : DVIDDMM10M

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
€ 47,99 EUR hors TVA
€ 58,07 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de tores magnétiques 2
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.6 mm [0.3 in]
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 920 g [32.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 940 g [33.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique Dual Link DVI-D 10m - M/M

Certifications

Produits associés

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
Câble Dual Link DVI-D de 2 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Câble Dual Link DVI-D de 3 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
Câble d'écran Dual Link DVI-D 5m - M/M

Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 5 mètres

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA

Accessoires