StarTech.com

40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDDMM40

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
En voir plus
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
€ 62,99 EUR hors TVA
€ 76,22 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 12.2 m [40 ft]
Longueur du produit 12.2 m [40 ft]
Poids du produit 1.1 kg [2.5 lb]
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 1.1 kg [2.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifications