StarTech.com

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Nº de produit : DVIDSMM10

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Compliant with DVI DDWG Standards
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 308 g [10.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 317 g [11.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifications

Produits associés

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m
DVIMM6
Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15
15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM20
20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA
Câble DVI-D Single Link de 45 cm - M/M
DVIMM18IN
Câble DVI-D Single Link de 45 cm - M/M

Bénéficiez d’une connexion haute vitesse d’une qualité remarquable vers vos appareils numériques DVI grâce à un câble court de 45 cm

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM25
25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6
6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Accessoires