StarTech.com

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDSMM15

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 387 g [13.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 396 g [14 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifications