StarTech.com

20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

Nº de produit : DVIDSMM20

  • Supports resolutions up to 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
En voir plus
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
€ 26,99 EUR hors TVA
€ 32,66 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 6.1 m [20 ft]
Longueur du produit 6.1 m [20 ft]
Poids du produit 450 g [15.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 459 g [16.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 20ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifications