Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M
Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable
Nº de produit : DVIDSMM25
- Supports resolutions up to 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
- Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
- Supports hot-plugging of DVI display devices
- Compliant with DVI DDWG Standards
The DVIDSMM25 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and offers 25 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.
The 25ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.
Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
Applications
- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector
Points forts de StarTech.com
- Overcomes limitations of shorter-length cables with a 25ft connection between your computer and DVI-D monitor or projector
- Guaranteed reliability
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1861106
Tech Data - Belgium
4462648
UPC Code
065030814010
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Normes de l’industrie | DVI DDWG Standard | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DVI-D (19 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-D (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 7.6 m [25 ft] | |
Longueur du produit | 7.6 m [25 ft] | |
Poids du produit | 523 g [18.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 40 mm [1.6 in] | |
Package Length | 33 cm [13 in] | |
Package Width | 25.5 cm [10 in] | |
Poids brut | 540 g [19.1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - 25ft DVI-D Single Link Cable - M/M |
Support produit
Fiche techniques
-
DVIDSMM25_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis