StarTech.com

Câble DVI-I Dual Link de 1,8 m Mâle vers mâle

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices

Nº de produit : DVIIDMM6

  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
  • Supports both analog and digital displays
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Vitesse max. de transfert de données 9.9 Gbits/sec
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 308 g [10.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 318 g [11.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Certifications