StarTech.com

15 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques DVI

Nº de produit : DVIISMM15

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
  • Supports both analog and digital displays
€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 4.95 Gbits/sec
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (23 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (23 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 0.7 kg [1.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Certifications

Produits associés

Dual Link DVI-I Cable - M/M
DVIIDMM15
15 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA