StarTech.com

Câble DisplayPort de 6 m - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

Nº de produit : DISPLPORT20L

  • Molded latching connectors with strain relief
  • Designed and manufactured to DisplayPort® standards
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
€ 45,99 EUR hors TVA
€ 55,65 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 6.1 m [20 ft]
Longueur du produit 6.1 m [20 ft]
Poids du produit 513 g [18.1 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 533 g [18.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 20 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Certifications

Produits associés

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L
Cable DisplayPort 1.2 de 91 cm - 4K

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L
Câble / Cordon DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - M/M

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT30L
Câble DisplayPort de 9 m - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

€ 90,99 hors TVA
€ 110,10 incluant TVA

Accessoires