StarTech.com

3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Nº de produit : MDISPLPORT3

  • High resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Designed and manufactured to DisplayPort 1.2 standards
En voir plus
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs plaqués or
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0~75% RH
Température de fonctionnement -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4.8 mm [0.2 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3ft Mini DisplayPort Cable - M/M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA