StarTech.com

Rallonge DP a montage sur panneau de 91 cm

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel

Nº de produit : DPPNLFM3PW

  • Latched connectors to eliminate accidental disconnects
€ 18,99 EUR hors TVA
€ 22,98 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K (4096 x 2160) à 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité 0 to 85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 83 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3ft DisplayPort Panel Mount Cable with Power

Certifications

Produits associés

DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3
Câble DisplayPort à montage sur panneau de 91cm avec verrouillage - F/M - Noir

Permet de monter une connexion DisplayPort à un panneau sécurisé facilement accessible.

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne
USBPNLAFHD1
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L
Câble rallonge vidéo DisplayPort de 1,8 m - M/F

Augmentez la portée de vos appareils DisplayPort de 1,8 m

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA

Accessoires