Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble DisplayPort actif de 10 m - Cordon DP vers DP - M/M

Nº de produit : DISPL10MA

Connectez des appareils DisplayPort® jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal

Spécifications techniques
  • 1 connecteur DisplayPort mâle

  • 1 connecteur DisplayPort mâle verrouillable

  • Circuit d'amplification active intégré

Plus de Caractéristiques . . .
  • Offre 10 mètres de longueur de câble

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560×1600 (WQXGA)

  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP

  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort

  • Conception fine et de qualité supérieure avec fil de 0,03 mm²

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE CBLUBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 103,99 EUR hors TVA
€ 125,83 incluant TVA

Nº: DISPL10MA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble DisplayPort® actif de 10 m DISPL10MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 10 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm², ce câble DP actif durable, mais léger, offre une conception plus fine pour une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, il comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal DisplayPort sans alimentation externe.

Ce câble de 10 m offre un débit de 10,8 Gb/s grâce à la prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560×1600 (WQXGA) et à l'audio en option. Il est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit un affichage approprié du contenu protégé de façon numérique.

Ce câble DisplayPort actif de 10 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Points forts de StarTech.com
  • Aucune perte du signal DisplayPort, même jusqu'à une distance de 10 mètres
  • Conception plus souple pour une installation plus facile
  • Evitez les débranchements accidentels grâce au connecteur à verrouillage
Applications
  • Connectez un écran DisplayPort à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues distances et sans perte de signal.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 452 g [16 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 466 g [16.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort® actif 10 m - M/M
Câble DisplayPort actif de 15 m - Cordon DP vers DP - M/M
DISPL15MA

Câble DisplayPort actif de 15 m - Cordon DP vers DP - M/M

Connectez des appareils DisplayPort® jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

€ 117,99 hors TVA
€ 142,77 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis