StarTech.com

Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 3 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

Nº de produit : DP14MM3M

  • Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
  • Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
  • Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
En voir plus
  • High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
  • Garantie à vie et fiabilité garantie
€ 33,99 EUR hors TVA
€ 41,13 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Indice VW-1
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 270 g [9.5 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort

Certifications

Produits associés

Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 1 m - Certifié VESA
DP14MM1M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 1 m - Certifié VESA

Câble DP mince pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Plaqué or | Garantie à vie

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 2 m - Certifié VESA
DP14MM2M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 2 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 5 m - Certifié VESA
DP14MM5M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 5 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA