StarTech.com

3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

Nº de produit : HDMIACMM3S

  • High Speed HDMI®
  • Thin cable design (3.5mm OD) reducing bulkiness and adding flexibility
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
En voir plus
  • Supports IP-based applications
  • Gold-plated HDMI connectors
  • Resolutions up to 4k x 2k
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 36 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.4 mm [0.1 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Certifications

Produits associés

6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI vers Mini HDMI - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Mini HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA