StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 15 m - Actif - CL2

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

Nº de produit : HD2MM15MA

  • Circuit d'amplification active intégré
  • Classification incendie CL2
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
En voir plus
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Permet une connexion jusqu'à 15 m de distance
  • Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
  • Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d’un taux de contraste étendu et d’une précision de couleurs
  • Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
  • Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9
  • Offre deux flux vidéo sur un seul écran
  • Prise en charge de vidéo 3D
  • Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu’à 4)
  • Prend en charge la colorimétrie BT.2020
  • Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)
  • Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI
€ 131,99 EUR hors TVA
€ 159,71 EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble HDMI CL2 est conçu pour les installations murales encastrées. Il dispose également d'un amplificateur de signal actif qui permet une connexion jusqu'à 15 m de distance entre vos appareils HDMI, sans aucune perte de signal. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Profitez de connexions HDMI 4K sur de plus longues distances

Le circuit d'amplification intégré dans le câble permet d'intensifier le signal HDMI sans nécessiter alimentation externe. Il prend en charge des connexions plus longues que le HDMI classique. Le câble actif dispose également d'un câblage plus fin qui permet une plus grande flexibilité. C'est la solution parfaite pour vos installations murales encastrées.

Profitez des meilleures fonctionnalités du HDMI

Ce câble HDMI 4K prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Résolutions plus élevées, vitesses améliorées et images plus nettes : ce câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer une expérience en home cinéma exceptionnelle, offrir un affichage numérique réaliste ou animer des présentations exceptionnelles.

Le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable.

Le modèle HD2MM15MA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Remarque : Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Applications

Pour les installations murales encastrées exigeant une classification incendie CL2

Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Connectez des vidéoprojecteurs HDMI dans les salles de réunion, de classe ou de conférence

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Spectra7 - HT8181
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL2
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Spécifications audio Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur de câble 15 m [49.2 ft]
Longueur du produit 15 m [49.2 ft]
Poids du produit 1.5 g [0.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 10 m - Actif - CL2
HD2MM10MA
Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 10 m - Actif - CL2

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA