StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse professionnel Ultra HD 4k de 1m - HDMI vers HDMI - M/M - Métallique

Créez des connexions Ultra HD stylisées et durables entre vos appareils HDMI® haute vitesse, pour un home cinéma de qualité exceptionnelle

Nº de produit : HDPSMM1M

  • Moulages de connecteur HDMI élégants en métal
  • Câble fin d'un diamètre extérieur de 3,6 mm
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
  • Connecteurs HDMI plaqués or
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 36 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 48 g [1.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse gamme Pro en métal de 1 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse professionnel Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - M/M - Métallique
HDPSMM2M
Câble HDMI haute vitesse professionnel Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - M/M - Métallique

Créez des connexions Ultra HD stylisées et durables entre vos appareils HDMI® haute vitesse, pour un home cinéma de qualité exceptionnelle

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA