Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Nº de produit : HDMIMM20HS
- Connecteurs HDMI® plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils compatibles
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMIMM20HS de 6 m prend en charge les fonctionnalités avancées de l'interface multimédia haute définition, notamment l'interconnexion de données Ethernet avec les produits compatibles HDMI et est entièrement rétrocompatible avec les anciens appareils compatibles HDMI.
Le câble est doté de connecteurs HDMI (mâle) plaqués or qui permettent de garantir une connexion numérique de haute qualité capable de transmettre la vidéo en haute définition et du son multicanal entre des appareils tels que les lecteurs de disques Blu-Ray™, les téléviseurs HD, les lecteurs de DVD, les magnétoscopes numériques, les récepteurs stéréo, etc.
Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.
Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une performance haute définition fiable, et bénéficient d'une garantie à vie.
Applications
- Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts nécessaires
- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR, etc.
- Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
Points forts de StarTech.com
- Les connecteurs plaqués or évitent la corrosion et garantissent une connexion HDMI® de haute qualité.
- Construction durable pour un rendement fiable
- Economise de l'argent et réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1861166
Tech Data - Belgium
4462662
UPC Code
065030842662
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Or | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 8.5 mm [0.3 in] | |
Longueur de câble | 6.1 m [20 ft] | |
Longueur du produit | 6.1 m [20 ft] | |
Poids du produit | 454 g [16 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 52 mm [2 in] | |
Package Length | 32.5 cm [12.8 in] | |
Package Width | 25 cm [9.8 in] | |
Poids brut | 474 g [16.7 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 6 m - HDMI - M/M |
Produits associés
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Support produit
Fiche techniques
-
HDMIMM20HS_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis