StarTech.com

Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

Nº de produit : HDMIMM6HSS

  • Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
En voir plus
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Prise en charge des applications sur IP
  • Câble mince - 3,5 mm de diamètre - Encombrement réduit et flexibilité supplémentaire
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 36 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.6 mm [0.1 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® mincehaute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6HS
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 6 m
HDMIMM20HS
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m
HDMIMM3HSS
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA